×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Adaptador Conversor Capturadora de Audio y Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB - Convertidor

ID del Producto: SVID2USB2

Capture DVDs o cintas VHS en su ordenador

Características
  • Pequeño y ligero este producto es ideal para transportar o para usar en aplicaciones del tipo “on the go”

  • Velocidades de transferencia USB 2.0 para realizar capturas de vídeo de alta calidad

  • Permite elegir codificación de vídeo en formatos MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4

Más Características . . .
  • Capacidad de captura de movimientos hasta 30 fps con una resolución máxima de 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)

  • Función Snapshot para capturar imágenes fijas

  • Control de brillo, contraste y nitidez

  • Dispositivo alimentado por USB – no requiere adaptador de corriente externo

  • Soporta NTSC, PAL y SECAM

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en
65,54 € EUR sin IVA
78,65 € con IVA

ID: SVID2USB2

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Cable de Captura de S-vídeo y vídeo Compuesto a USB 2.0 (SVID2USB2) permite conectar dispositivos con salida S-vídeo o de vídeo Compuesto a un ordenador provisto de un puerto USB 2.0. El cable también dispone de dos entradas de audio estéreo RCA que permiten capturar la señal de sonido que acompaña a la señal de S-vídeo o de vídeo Compuesto.

El Cable de Captura es la mejor solución para vincular un ordenador y una fuente de vídeo S-vídeo o de vídeo Compuesto pues ofrece la posibilidad de grabar en MPEG1, MPEG 2 y MPEG 4 en tiempo real. Del tamaño de la palma de la mano, el Cable de Captura resulta una solución ideal para aplicaciones móviles integrándose perfectamente a ordenadores portátiles y de escritorio.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Soporta formatos de entrada NTSC, PAL y SECAM y varios tipos de archivo de salida como MPEG, WMV o AVI ofreciendo así flexibilidad
  • Dispositivo pequeño, liviano y alimentado por USB que provee una solución inteligente para la captura de vídeo
  • Soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000

Aplicaciones
  • Permite convertir películas VHS caseras en formato digital
  • Permite importar vídeos grabados a su ordenador para editarlos y crear su propia recopilación
  • Permite conectar su VCR, cámara grabadora o cualquier fuente de vídeo analógico a su ordenador de escritorio o portátil y capturar audio y vídeo en formato MPEG 1/2/4.
Números de Producto
Ingram Micro España V930711
UPC Code 065030822787
Garantía
Warranty 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Entrada de Video - NTSC, PAL, SECAM
Codificación de Archivos - MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Soporte de Audio
Tipo de conversor Conversor de Formato
Conector(es)
Conector A 1 - USB A (4 pines) Macho Output
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Hembra Input
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480Mbps
Software
Compatibilidad OS Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Observaciones / Requisitos
Nota La entrada de audio USB sólo es compatible con Windows XP y versiones posteriores. Los sistemas operativos anteriores necesitan una entrada de audio a través de un conector de línea de entrada incorporado en la tarjeta de sonido
El modelo SVID2USB2 permite la grabación de un máximo de 120 minutos de vídeo a la vez
Características Físicas
Altura del Producto 12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Color Negro
Longitud del Cable 864 mm [34 in]
Longitud del Producto 1067 mm [42 in]
Peso del Producto 76 g [2.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Captura de Video USB
1 - CD del Software
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.