Audio-Video / Conversores DisplayPort® / MDP2DVID
Adaptador Activo Mini DisplayPort a DVI de Doble Enlace - Alimentado por USB
MDP2DVIDConecte una fuente de video Mini DisplayPort a una pantalla DVI-D.
127,99 € EUR sin IVA
151,03 € con IVA
151,03 € con IVA
Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores
Se pueden obtener precios más bajos a través de Revendedores: Ver Revendedores Ver Distribuidores
El Adaptador Mini DisplayPort a DVI-D de Doble Enlace, MDP2DVID permite conectar su fuente de video Mini DisplayPort (Macbook, Macbook Pro, Macbook Air, etc.) a una pantalla DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, eliminando el gasto de actualizar a un monitor con capacidad Mini DisplayPort.
El adaptador Mini-Display Port ofrece una conversión activa que se alimenta a través de un puerto USB y es capaz de manejar resoluciones de doble enlace (hasta 2560x1600). Ideal para duplicar su pantalla con otro monitor o ampliar el escritorio aumentando el espacio de trabajo.
Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Conversión activa que permite resolución DVI de doble enlace (2560x1600)
- Se alimenta a través de USB por lo que no requiere de tomacorrientes ni de voluminosos adaptadores de alimentación
Características
- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600 con pantallas DVI de Doble Enlace
- Soporta 1920x1080 con pantallas de Enlace Único
- Soporta pantallas DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
- Se alimenta a través de un puerto USB 2.0
- Simple instalación plug and play; no requiere software
Aplicaciones
- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo DisplayPort
- Perfecto para pantallas de formatos más grandes que emplean altas resoluciones DVI con conectividad de Doble Enlace
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
Números de Producto
| Ingram Micro Spain | V931276 |
| UPC Code | 065030841504 |
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Connector(s) | |
| Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pines) Macho |
| 1 - USB A (4 pin) Macho | |
| Connector B | 1 - DVI-D (25 pines) Hembra |
| Performance | |
| Resolución Digital Máxima | Dual Link: 2560x1600 Single Link: 1920x1200 |
| Physical Characteristics | |
| Color | Silver |
| Tipo de Gabinete | Plastic |
| Longitud del Cable | 610 mm [24 in] |
| Longitud del Producto | 208 mm [8.2 in] |
| Ancho del Producto | 160 mm [6.3 in] |
| Altura del Producto | 12 mm [0.5 in] |
| Peso del Producto | 119 g [4.2 oz] |
| Environmental | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humedad | 10% to 85 % RH (no condensation) |
| Packaging Information | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.3 lb] |
| What's in the Box | |
| Included in Package | 1 - Adaptador Mini-Displayport a DVI |
| 1 - Manual de Instrucciones | |
Productos Relacionados
MDP2DVI Conversor Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a DVI Utilice su ordenador equipado con DisplayPort con su monitor o proyector DVI existente.
23,99 €
DP2DVIMM10 Cable Conversor Adaptador de vídeo DisplayPort a DVI de 10 pies - M/M Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con DisplayPort usando un sólo cable
51,99 €
DP2DVIMM6 Cable Conversor de vídeo DisplayPort a DVI de 6 pies - M/M Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con DisplayPort usando un sólo cable
41,99 €
DP2HDMI Conversor Adaptador de vídeo DisplayPort a HDMI Conecte su monitor HDMI o HDTV a un ordenador equipado con DisplayPort
31,99 €
DP2VGA2 Conversor Adaptador de Video DisplayPort a VGA Conecte un monitor VGA a una PC equipada con DisplayPort
37,99 €
DP2DVI2 Conversor Adaptador de vídeo DisplayPort a DVI Conecta un monitor DVI con una PC equipada con DisplayPort
16,99 €
DP2DVID Conversor Activo DisplayPort a DVI de Doble Enlace – Alimentación por USB Conecte un monitor DVI de Doble Enlace a un ordenador equipado con DisplayPort para aplicaciones de alta resolución
170,99 €
Descargas
Manual:
- MDP2DVID.pdf
English
Data Sheet(s)
- MDP2DVID_Datasheet-ES.pdf
Español - MDP2DVID_Datasheet.pdf
English - MDP2DVID_Datasheet-FR.pdf
Français - MDP2DVID_Datasheet-IT.pdf
Italiano - MDP2DVID_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






