×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cable Conmutador KVM USB DisplayPort® 4 en 1 c/ Audio y Micrófono - 6 pies

ID del Producto: DP4N1USB6

Conecte video DisplayPort® de alta resolución, USB y audio - todo con un sólo cable

Características
  • Cuatro cables independientes moldeados en uno

  • Conectores moldeados con alivio de tensión

  • Conectores DisplayPort con Mecanismo de Bloqueo

Más Características . . .
  • Conectores de Audio y Video enchapados en oro

  • Conectores de Audio Estéreo y Micrófono de 3,5mm codificados por colores

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en
29,48 € EUR sin IVA
35,38 € con IVA

ID: DP4N1USB6

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Cable para Conmutador KVM USB DisplayPort® 4 en 1 de 6 pies (c/ Audio y Micrófono), DP4N1USB6 permite integrar calidad de video DisplayPort con conexiones de mouse y teclado USB, salida de micrófono y de audio de 3,5mm en un único cable compacto. Este práctico cable KVM cuatro-en-uno de alta calidad es una solución eficaz y económica para usar con conmutadores KVM USB con soporte para DisplayPort, permitiendo compartir pantallas y periféricos USB entre múltiples ordenadores configurados para brindar un desempeño de alta definición. Ofrece garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Diseño compacto del tipo 4 en 1 para conexiones limpias y ordenadas que minimiza el desorden de cables
  • Conectores DisplayPort enchapados en oro con un mecanismo de bloqueo que asegura una experiencia de alta resolución gráfica sin problemas
  • Transmite audio digital a través de DisplayPort y audio analógico a través de 3,5mm
Aplicaciones
  • Permite conectar fácil y rápidamente un KVM DisplayPort al host
  • Permite conectar un conmutador de video DisplayPort equipado con USB
Números de Producto
Ingram Micro España V931197
UPC Code 065030840125
Garantía
Warranty Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pin) Macho
1 - USB A (4 pin) Macho
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pin) Macho
1 - USB B (4 pin) Macho
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 500 g [17.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB DisplayPort y Audio 4 en 1 6 pies
Certificaciones
Cable de 1,8m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
DVID4N1USB6

Cable de 1,8m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable

27,96 € sin IVA
33,55 € con IVA

Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
DVID4N1USB10

Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable

33,05 € sin IVA
39,66 € con IVA

Cable de 4,5m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
DVID4N1USB15

Cable de 4,5m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio - todo con un sólo cable

47,04 € sin IVA
56,45 € con IVA

Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6

Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

24,14 € sin IVA
28,97 € con IVA

Cable KVM USB DVI  4 en 1 con Audio y Micrófono- 10 pies
USBDVI4N1A10

Cable KVM USB DVI 4 en 1 con Audio y Micrófono- 10 pies

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

31,77 € sin IVA
38,12 € con IVA

Cable de 4,5m 4-en-1 USB DVI con Audio y Micrófono para Switch Conmutador KVM
USBDVI4N1A15

Cable de 4,5m 4-en-1 USB DVI con Audio y Micrófono para Switch Conmutador KVM

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

48,31 € sin IVA
57,97 € con IVA

Cable KVM Audio y Vídeo de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 Mini Jack Micrófono Altavoces - 4 en 1
USBVGA4N1A6

Cable KVM Audio y Vídeo de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 Mini Jack Micrófono Altavoces - 4 en 1

Conecte video VGA de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

19,06 € sin IVA
22,87 € con IVA

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort™ - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort™ - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 ordenadores desde una consola, con vídeo DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

251,79 € sin IVA
302,15 € con IVA

Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort® DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA

Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort® DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 2 sistemas multimedia de alta resolución

302,67 € sin IVA
363,20 € con IVA

Conmutador KVM DisplayPort USB Profesional de 2 Puertos con Control Hotkey
SV231DPU

Conmutador KVM DisplayPort USB Profesional de 2 Puertos con Control Hotkey

Comparta un teclado, ratón y monitor DisplayPort entre 2 sistemas de alta resolución

213,64 € sin IVA
256,37 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.