×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to US.StarTech.com

Extensores-KVM

Nuestros extensores KVM posibilitan controlar remotamente conmutadores KVM o servidores individuales y estaciones de trabajo - la solución ideal para un control óptimo de una sala de servidores, minimizando el espacio utilizado, o asegurando acceso fácil a entornos controlados.

Distancia Máxima de Transferencia

Tipo de Video PC

-- DVI
-- VGA

Plataformas Admitidas

-- USB

Soporte de Audio

--
-- No

Soporte de Pantalla Doble

--
-- No

¡ Para ver más productos en Extensores-KVM visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente) !

Viendo 1 a 7 artículos de un total de 7

Sort: Relevancia| Lo más Nuevo! | Precio | Nombre de la A-Z
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Vídeo VGA Doble
SV565DUTPU

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Vídeo VGA Doble

Opere una PC equipada con USB y VGA Doble ubicada a 198,1 m como si estuviera instalada localmente
519,99 € sin IVA
(623,99 € con IVA)
Disponible en stock: 13
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA
SV565UTPUL

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia
430,99 € sin IVA
(517,19 € con IVA)
Disponible en stock: 96
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
SV565FXDUSA

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra
2.844,99 € sin IVA
(3.413,99 € con IVA)
Disponible en stock: 14
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA
SV565UTPUEU

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA

Opere un KVM USB y VGA o un ordenador hasta a 150m de distancia como si estuviera frente a usted
235,99 € sin IVA
(283,19 € con IVA)
Disponible en stock: 87
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (500m) USB 2.0 - Vídeo DVI y Audio
SV565UTPDUA

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (500m) USB 2.0 - Vídeo DVI y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB y señales de audio hasta 500m con total compatibilidad y velocidad USB 2.0
1.069,99 € sin IVA
(1.283,99 € con IVA)
Disponible en stock: 18
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (100m) USB 2.0 - Vídeo DVI y Audio - 1680x1050
SV565LANDUA

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (100m) USB 2.0 - Vídeo DVI y Audio - 1680x1050

Extienda video DVI-D (o HDMI), USB y Audio a través de un cable LAN o Cat 5 en hasta 100m (330 pies)
896,99 € sin IVA
(1.076,39 € con IVA)
Switch Conmutador Extensor de Consola KVM VGA con Serie Audio USB por Cat5 UTP - 300m
SV565USAGB

Switch Conmutador Extensor de Consola KVM VGA con Serie Audio USB por Cat5 UTP - 300m

Extiende señales de video VGA, USB, audio y seriales hasta 300m (1000ft) a través de cable Cat 5 o superior
884,99 € sin IVA
(1.061,99 € con IVA)
Disponible en stock: 6