×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to US.StarTech.com

Caja Extraíble para Disco Duro IDE de 3,5 pulgadas para Bahía de 5,25 pulgadas c/Ventilador

DRW110ATABK

Inserte/Extraiga discos duros IDE de 3,5 pulgadas fácilmente sin detener el sistema desde una bahía frontal de 5,25 pulgadas

47,99 € EUR sin IVA
57,59 € con IVA
Cantidad:

Precio de distribuidor disponible:
Crear una cuenta


¿Pedido de grandes cantidades?

Disponible en stock: España : 27
Se pueden obtener precios más bajos a través de Revendedores: Ver Revendedores Ver Distribuidores

Este Cajón/Caja Extraíble para Discos Duros ATA de alta calidad ofrece una solución de almacenamiento que permite intercambiar discos duros ATA66/ATA100 y ATA133 de un ordenador sin necesidad de abrir el gabinete. Simplemente instale la bahía (suministrada) en una bahía de 5,25 pulgadas en el ordenador host y luego coloque un disco duro ATA de 3,5 pulgadas en el caddy (extraíble). La conexión del disco duro ATA al ordenador es tan simple como la inserción del caddy en la bahía, que se puede bloquear para impedir la extracción no autorizada del disco ATA instalado. La caja extraíble dispone de indicadores LED en el panel frontal que indican sobre el estado del disco instalado. Una opción ideal para discos que almacenan grandes volúmenes de datos ya que soporta unidades ATA66/ATA100 y ATA133 con una capacidad de 750GB. El caddy dispone de un ventilador con rodamiento de bolas que ayuda no sólo a mantener refrigerado el disco en el interior de la caja sino también a optimizar el funcionamiento del mismo y prolongar su vida útil. A fin de evitar el daño del/los discos mientras se transfieren de un ordenador a otro, el caddy dispone de amortiguadores de goma que ayudan a absorber las vibraciones/impactos que pudiera recibir la unidad. El cajón extraíble es una solución de almacenamiento confiable y duradera fabricado con materiales de gran durabilidad con un índice de inserción de 3K y ofrece una garantía de 2-años con el respaldo de StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
  • El sistema de caja extraíble hace de la extracción/reemplazo de unidades de disco una tarea rápida y segura, mientras que un sistema de bloqueo evita el acceso no autorizado a la unidad
  • Los amortiguadores de goma, el ventilador y un índice de inserción superior a 3.000 proporcionan durabilidad y confiabilidad tanto a la Caja Extraíble como a la unidad de disco duro IDE
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Características
  • Permite alojar un disco IDE en una bahía frontal de 5,25 pulgadas de fácil acceso
  • Caddy y bahía para disco duro fabricados en material plástico de alta resistencia
  • Caddy con tecla de bloqueo
  • Amortiguadores de goma
  • Índice de inserción de 3.000+
  • Ventilador con rodamiento de bolas de 40mm
  • Indicador LED de encendido
  • Soporta unidades y controladores ATA66/ATA100 y ATA133
  • Soporta discos duros IDE de 3,5 pulgadas
Aplicaciones
  • Excelente para entornos operativos donde se suele reemplazar/extraer discos que no requieren de protección externa luego de extraídos
  • Permite reemplazar/extraer discos en forma individual de un arreglo de almacenamiento sin detener el normal funcionamiento del sistema
  • Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo
  • Ideal para constructores de sistemas que deben copiar varios discos rápidamente en forma simultánea
Números de Producto
Ingram Micro España V930407
UPC Code 065030795388
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Warranty 2 Years
Hardware
Interfaz IDE
Sistema de Bloqueo
Cantidad de Unidades 1
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles IDE (ATA)
Ventiladores 1 - 40 mm
Tipo de Rodamiento del Ventilador Ball Bearing
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Hembra
1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Macho
1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Hembra
1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Macho
Rendimiento
Protección de Impacto
Soporta Hot Swap
Alarma de Temperatura No
Características Físicas
Color Negro
Tipo de Gabinete Plástico
Longitud del Producto 220 mm [8.7 in]
Ancho del Producto 148 mm [5.8 in]
Altura del Producto 41 mm [1.6 in]
Peso del Producto 530 g [18.7 oz]
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)
1 - Encendido (Verde)
Observaciones / Requisitos
Nota

La unidad es un modelo específico por lo que no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones a menos que se indique lo contrario

Si necesita insertar/extraer unidades con el equipo en funcionamiento, el DRW113ATABK incluye Swap Manager para Windows

Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 kg [1.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caddy Caja Extraíble de 3,5 pulgadas
1 - Bahía Caja Extraíble de 5,25 pulgadas
2 - Teclas
1 - Caja de tornillos de montaje
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Productos Relacionados

Rack Móvil Aluminio Extraíble Disco Duro HDD IDE PATA 3,5
DRW115ATABK

Rack Móvil Aluminio Extraíble Disco Duro HDD IDE PATA 3,5" Bandeja Bahía 5,25" 2 Ventiladores

Inserte y extraiga discos duros IDE de un servidor de manera rápida y segura
85,99 € sin IVA
(103,19 € con IVA)
Disponible en stock: 80