×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com
/ Cajas para Discos Externos

Cajas para Discos Externos

Hard Drive Enclosures
Ofrecemos una amplia selección de cajas externas para discos duros, las cuales le permiten utilizar el HDD que usted prefiera como un disco duro externo, de esta forma garantizando máxima movilidad, portabilidad y rendimiento. Encuentre la solución de almacenamiento que usted requiere para unidades de disco duro SATA, IDE y ZIF/LIF, con conexiones host como eSATA, USB 2.0 y USB 3.0.

Cantidad de Unidades

-- 1
-- 2
-- 4
-- 5
-- 8

Tamaño de la Unidad

Instalación de la Unidad

RAID

--
-- No

Ventilador(es)

--
-- No

USB 3.0 de 2 Puertos con UASP

--
-- No

Para nuestra gama completa de productos Cajas para Discos Externos, por favor visite nuestra tienda Europea.

Viendo 1 a 10 artículos de un total de 48 Resultados

Clasificar: Relevancia| Lo más Nuevo | Precio | Nombre de la A-Z
Página: 1 3 4 ... 5 | Ver todo
Caja Thunderbolt 2™ con 4 Bahías RAID de 3,5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído
S354SMTB2R

Caja Thunderbolt 2™ con 4 Bahías RAID de 3,5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído

Permite la conexión de cuatro unidades de disco duro SATA III de 3,5" a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, además de crear una matriz RAID externa para rendimiento acelerado o redundancia segura de datos

906,99 € sin IVA
1.088,39 € con IVA

Caja USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2,5 o 3,5 Pulgadas
S355BU33ERM

Caja USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Permite la conexión externa (con intercambio en caliente) de cinco unidades de disco duro SATA III de 2,5/3,5” a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

371,99 € sin IVA
446,39 € con IVA

Caja Vertical USB 3.0 con Ventilador, UASP y SATA III 6Gbps para Disco Duro de 3,5 Pulgadas
S3510BMU33B

Caja Vertical USB 3.0 con Ventilador, UASP y SATA III 6Gbps para Disco Duro de 3,5 Pulgadas

Permite convertir un HDD SATA de 3,5" en un disco duro vertical con soporte para UASP y ventilador integrado

65,99 € sin IVA
79,19 € con IVA

Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP

Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

46,99 € sin IVA
56,39 € con IVA

Caja USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Bandeja
S352BU33RER

Caja USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Bandeja

Permite la conexión externa (con intercambio en caliente) de dos unidades de disco duro SATA III de 3,5" a un ordenador a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

195,99 € sin IVA
235,19 € con IVA

Caja de Discos Duros USB 3.0 / eSATA UASP con 8 Bahías SATA III 6Gbps de 2,5 o 3,5 Pulgadas Hot Swap
S358BU33ERM

Caja de Discos Duros USB 3.0 / eSATA UASP con 8 Bahías SATA III 6Gbps de 2,5 o 3,5 Pulgadas Hot Swap

Permite la conexión externa (con intercambio en caliente) de ocho unidades de disco duro SATA III de 2,5/3,5” a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

499,99 € sin IVA
599,99 € con IVA

Novedad
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
S2510BU33PW

Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un disco duro HDD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

116,99 € sin IVA
140,39 € con IVA

Caja Thunderbolt™ con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5
S252SMTB3

Caja Thunderbolt™ con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro

386,99 € sin IVA
464,39 € con IVA

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32

Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Página: 1 3 4 ... 5 | Ver todo