Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Base Conexión Estación Docking Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA - eSATA USB
SATDUPUEEUClone discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas mientras se desplaza de un lugar a otro, sin necesidad de una conexión con el ordenador host
68,39 € con IVA
El Duplicador Portátil de Disco Duro SATA con eSATA y USB, SATDUPUEEU ofrece una opción de hardware muy simple para duplicar/clonar un disco duro SATA o para conectar a un ordenador de escritorio o laptop y usar como dock externo.
Como duplicador de disco duro autónomo, el SATDUPUEEU permite crear copias idénticas de un disco duro a otro, incluyendo la información del sector de partición y de arranque a una velocidad de hasta 72 MBps. Como dock de discos duros externos, soporta instalación plug-and-play y se puede conectar al ordenador host a través de una conexión USB 2.0 o eSATA proporcionando velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps o 3Gbps, respectivamente. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.
The StarTech.com Advantage
- Operación de clonación autónoma con indicador LED de progreso que permite crear copias idénticas de discos duros sin necesidad de conectarse a un ordenador host
- La conmutación inmediata de modo Duplicador a modo Dock con conectividad USB 2.0 o eSATA – basta con pulsar un botón – permite que el ordenador conectado pueda leer/escribir en las unidades.
- Un diseño compacto único del tamaño de la palma de la mano para brindar máxima portabilidad y facilidad de uso
Características
- Copiado Sector-por-Sector autónomo
- Botón conmutador para cambiar entre los modos Duplicación y Dock
- Factor de forma compacto, cabe en la palma de la mano
- Interfaz de host eSATA compatible con la revisión 2 de la especificación SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Barra de progreso LED para indicar el estado del proceso de duplicación
- Soporta unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
Aplicaciones
- De gran utilidad para investigadores forenses que requieren duplicar/clonar un sector del disco para crear una réplica exacta del disco fuente en otro.
- Profesionales que requieren realizar copias de seguridad donde la integridad de los datos es de vital importancia, como en el caso de recuperación de datos
- Ideal para acceder rápidamente al contenido desde un disco, sin necesidad de instalarlo en un sistema o gabinete
- Para técnicos que necesitan acceder a discos duros sin bandeja ni carcasa (bare drives) para realizar copias de seguridad/recuperar información o que deben intercambiar discos frecuentemente.
- Técnicos que requieren colocar discos duros en un dock y/o realizar duplicaciones sobre la marcha
Números de Producto
| Ingram Micro España | V931558 |
| UPC Code | 065030843386 |
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Interfaz | USB 2.0 & eSATA |
| Cantidad de Unidades | 2 |
| Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in |
| Unidades Compatibles | SATA |
| ID del Conjunto de Chips | JMicron - JMB352U |
| Conector(es) | |
| Conectores de la Unidad | 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle |
| Conectores del Host | 1 - eSATA (7 pin; Data) Plug |
| 1 - USB Mini-B (5 pin) Hembra | |
| Rendimiento | |
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| SATA II (3 Gbps) | |
| Capacidad Máxima de la Unidad | Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (2TB total) |
| Índice de Inserción | 15, 000 Cycles |
| Software | |
| Compatibilidad OS | Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 Linux |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Longitud del Producto | 80 mm [3.1 in] |
| Ancho del Producto | 70 mm [2.8 in] |
| Altura del Producto | 16.3 mm [0.6 in] |
| Peso del Producto | 45 g [1.6 oz] |
| Indicadores | |
| Indicadores LED | 1 - Barra de Progreso/Actividad de la Unidad (Verde) |
| 1 - Indicador de Modo (Verde - JBOD, Rojo - Duplicación) | |
| 2 - Detección de la Unidad (Verde) | |
| Requisitos de Energía | |
| Adaptador de Corriente Incluido | Sí |
| Tensión de Entrada | 110 ~ 240 AC |
| Corriente de Entrada | 1000 mA |
| Tensión de Salida | 12/5 DC |
| Alimentación de Salida | 2A |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura Operativa | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Humedad | HR 8% ~ 90% |
| Observaciones / Requisitos | |
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB o eSATA |
| Nota | Para la duplicación, la unidad de destino debe tener un tamaño igual o mayor que la unidad de origen.
Si la fuente de la unidad contiene una partición EISA (Extended Industry Standard Architecture) es necesario extraer dicha partición antes de comenzar el proceso de duplicación.
La operación eSATA con dos discos duros instalados requiere un controlador de host eSATA con soporte para Multiplicador de Puertos. Si el puerto eSATA del host no ofrece soporte para Multiplicador de Puertos, sólo se podrá detectar una unidad. |
| Información de la Caja | |
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Peso (de la Caja) del Envío | 560 g [19.8 oz] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Duplicador Portátil |
| 1 - Cable USB 2.0 - 1 m | |
| 1 - Adaptador de Alimentación | |
| 1 - Manual de Instrucciones | |
Productos Relacionados
(289,19 € con IVA)
(99,59 € con IVA)
Accesorios
(10,79 € con IVA)
(40,79 € con IVA)
(3,59 € con IVA)
(4,79 € con IVA)
(10,79 € con IVA)
Descargas
Manual:
- SATDUPUEEU.pdf
English
Data Sheet(s)
- SATDUPUEEU_Datasheet-ES.pdf
Español - SATDUPUEEU_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - SATDUPUEEU_Datasheet.pdf
English - SATDUPUEEU_Datasheet-FR.pdf
Français - SATDUPUEEU_Datasheet-IT.pdf
Italiano - SATDUPUEEU_Datasheet-NL.pdf
Nederlands