Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Cable 15cm Audio Splitter Divisor de Auriculares Mini-Jack 3,5mm Estéreo Macho a 2x Hembra
MUY1MFFDivida en dos el jack de un auricular
3,99 € EUR sin IVA
4,79 € con IVA
4,79 € con IVA
Disponible en stock: España : 72
El Cable Divisor/Cable-Y Estéreo de 3,5mm, MUY1MFF dispone de un conector macho de 3,5mm y dos conectores hembra de 3,5mm, permitiendo dividir un jack de auriculares en dos.
Una solución de audio práctica, eficaz y económica, este cable divisor estéreo de 3,5mm ofrece conectores totalmente moldeados con alivio de tensión para brindar durabilidad y terminales enchapadas en oro de alta calidad para asegurar conexiones sin corrosión. El cable divisor/Y de audio de 3,5mm cuenta con el respaldo de la garantía de Por Vida de StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Conector Enrollado en Espiral 90% -proporciona protección contra interferencias EMI y RFI
- El adaptador Y permite dividir una señal o adaptar una conexión a otra
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Características
- Loa terminales de oro garantizan conexiones duraderas y resistentes a la corrosión
- Alivio de tensión totalmente moldeado para máxima flexibilidad
- 26AWG alta calidad
Aplicaciones
- Divide 1 jack de auriculares en 2
- Permite usar 2 pares de parlantes estéreo con una tarjeta de sonido PC
- Ideal para iPods®
Números de Producto
| Ingram Micro España | V930296 |
| UPC Code | 065030799836 |
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Conector(es) | |
| Conector A | 1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho |
| Conector B | 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 15.2 cm [6 in] |
| Información de la Caja | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0.1 lb] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Divisor Estéreo 6 pulgadas - Macho 3,5mm a 2x Hembra 3,5mm |
Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
Descargas
Data Sheet(s)
- MUY1MFF_Datasheet-ES.pdf
Español - MUY1MFF_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - MUY1MFF_Datasheet.pdf
English - MUY1MFF_Datasheet-FR.pdf
Français - MUY1MFF_Datasheet-IT.pdf
Italiano - MUY1MFF_Datasheet-NL.pdf
Nederlands







