Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Cable de 3m Thunderbolt™ Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
TBOLTMM3MPermite conectar dispositivos Thunderbolt™ a una distancia de hasta 3 m/9 pies, con soporte para un desempeño de 10 Gbps
104,39 € con IVA
Nuestros cables Thunderbolt™ de 3 m (9,8 pies) proporcionan una solución confiable de alta calidad que permite aprovechar la velocidad y la potencia de la tecnología Thunderbolt™, ofreciendo velocidades de 10 Gbps y una combinación de datos y video en un único cable de alto rendimiento.
Los cables soportan conexiones en cadena de hasta 6 dispositivos compatibles con Thunderbolt, lo cual asegura un rendimiento ininterrumpido y una configuración más sencilla. Además, gracias a su capacidad para transferir datos en ambas direcciones a través de dos canales y el soporte para suministro de energía (para dispositivos alimentados por bus), estos cables Thunderbolt ofrecen la robustez necesaria para garantizar conexiones óptimas.
Este cable Thunderbolt™ de alta calidad está especialmente diseñado para brindar una solución confiable para conexiones de hasta 3 m/9,8 pies, proporcionando la longitud de cable suficiente para conectar dispositivos compatibles en el lugar más conveniente.
Cuenta con una Garantía de 2 años de nuestro Fabricante.
The StarTech.com Advantage
- La alta calidad de este cable permite sacar el máximo provecho de las conexiones de Dispositivos Thunderbolt
- Todos los cables Thunderbolt™ de StarTech.com cuentan con el respaldo de una garantía por 2 años
Características
- Transferencias de datos y video en ambas direcciones en forma simultánea en dos canales a velocidades de hasta 10 Gbps
- Soporta alimentación a través de cable, para dispositivos Thunderbolt™ alimentados por bus
Aplicaciones
- Permite conectar un ordenador con tecnología Thunderbolt™ a dispositivos con capacidad Thunderbolt a 3 m/9 pies de distancia, como gabinetes para disco duro externo, arreglos RAID, monitores, etc.
- Permite conectar dos ordenadores Mac® equipados con Thunderbolt, para transferir archivos en la modalidad Target Disk Mode
- Permite conectar una MacBook Pro® con capacidad Thunderbolt a una iMac® y usar la iMac como pantalla para la MacBook Pro
Números de Producto
| Ingram Micro España | V931953 |
| UPC Code | 065030848060 |
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Conector(es) | |
| Conector A | 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Macho |
| Conector B | 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Macho |
| Características Físicas | |
| Calibre del Conductor | 34 AWG |
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 3 m [9.8 ft] |
| Longitud del Producto | 3 m [9.8 ft] |
| Peso del Producto | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Información de la Caja | |
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Thunderbolt 3 m - M/M |
Productos Relacionados
Cable de 50cm Thunderbolt™ Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
Proporcione transferencias multicanal de datos, audio y video ultrarápidas (hasta 10 Gbps) entre dispositivos equipados con Thunderbolt™(80,39 € con IVA)
Cable de 1m Thunderbolt™ Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
Permite conectar dispositivos Thunderbolt™, con soporte para un desempeño de 10 Gbps(65,99 € con IVA)
Cable de 2m Thunderbolt™ Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
Permite conectar dispositivos Thunderbolt™ a una distancia de hasta 2 m, con soporte para un desempeño de 10 Gbps(70,79 € con IVA)
Descargas
Data Sheet(s)
- TBOLTMM3M_Datasheet-ES.pdf
Español - TBOLTMM3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - TBOLTMM3M_Datasheet.pdf
English - TBOLTMM3M_Datasheet-FR.pdf
Français - TBOLTMM3M_Datasheet-IT.pdf
Italiano - TBOLTMM3M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands





