×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cable Adaptador Mini IDE a IDE Datos y Alimentación 44 pin a 40 pin Disco Duro 2,5 Pulgadas a 3,5

ID del Producto: IDE4044

Conecte un disco duro IDE de 2,5 pulgadas de un ordenador portátil en un ordenador de escritorio equipado con IDE

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


4,68 € sin IVA
5,62 € con IVA

ID: IDE4044

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Adaptador de Cable para Disco Duro IDE de 2,5 a 3,5 pulgadas dispone de un conector hembra IDE de 44 pines y un conector macho IDE de 40 pines así como de una conexión de alimentación LP4, permitiendo conectar un disco duro IDE de 2,5 pulgadas de ordenador portátil en un ordenador de escritorio.

La ventaja de StarTech.com
  • Una solución eficaz y económica para conectar un disco duro IDE 2,5" de laptop a un ordenador de escritorio
  • Fácil de usar y de instalar
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Creación de imágenes de disco duro de 2,5 pulgadas de portátiles
Números de Producto
Ingram Micro España V930421
UPC Code 065030785037
Garantía
Warranty Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - IDE (44 Pin; EIDE/PATA; 2.5" HDD) Hembra
1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Macho
Conector B 1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Macho
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PLACA
1 - CABLE DE CONEXIÓN
Certificaciones
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro IDE de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25

Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro IDE de 2,5in Pulgadas a 3,5

Conecte firmemente un disco duro IDE de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas disponible en el sistema del ordenador.

8,90 € sin IVA
10,68 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.