×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cable de 4,8m de Extensión Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

ID del Producto: USB2FAAEXT15

Extienda con confiabilidad un dispositivo USB 2.0 a una distancia de 4,8m

Características
  • Se alimenta directamente del puerto USB

  • Soporta conexiones en cascada en hasta 5 niveles

  • Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps

Más Características . . .
  • Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0

  • Compatible con Plug and Play

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en
19,22 € EUR sin IVA
23,06 € con IVA

ID: USB2FAAEXT15

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Cable de Extensión Activo USB 2.0 de 16 pies dispone de un conector macho USB A y un conector hembra USB A, proporcionando una prolongación activa de hasta 16 pies (5m) que se alimenta a través de la conexión del dispositivo USB 2.0. El cable de extensión (USB Extender) soporta velocidades de transferencia USB 2.0 de hasta 480Mbps, y cuenta con el respaldo de la Garantía de 2-años de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Permite extender la conexión de un dispositivo USB 2.0/1.1/1.0 en hasta 16pies (5m) o realizar conexiones en cascada en hasta 5 niveles alcanzando una longitud de 80 pies (25m)
  • Se alimenta directamente del puerto USB, por lo que no requiere de adaptadores de alimentación externa
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Permite conectar impresoras, escáners u otros dispositivos USB que se encuentran fuera del alcance de los cables USB estándares.
  • Permite ampliar la distancia entre periféricos USB en caso que la fuente de alimentación externa no esté disponible
Números de Producto
Ingram Micro España V930162
UPC Code 065030810500
Garantía
Warranty 2 Years
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB A (4 pines) Hembra
1 - USB A (4 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Conecte hasta 5 dispositivos USB2FAAEXT15 en cascada para una mayor extensión
Requerimientos del Sistema y Cables 1 x puerto USB Libre
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Longitud del Cable 4.9 m [16 ft]
Longitud del Producto 60 mm [2.4 in]
Peso del Producto 177 g [6.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión Activo USB 2.0 16 Pies (5 Metros)
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.