Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4 de 6 pulgadas – H/M
LP4SATAFM6INConecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA
5,99 € EUR sin IVA
7,07 € con IVA
7,07 € con IVA
Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores
Se pueden obtener precios más bajos a través de Revendedores: Ver Revendedores Ver Distribuidores
Este Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4, LP4SATAFM6IN dispone de un conector LP4 hembra y un conector SATA macho, permitiendo conectar un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA de la fuente de alimentación del ordenador.
The StarTech.com Advantage
- Permite conectar un disco duro IDE y suministra alimentación a través de una conexión Serial SATA de la fuente de alimentación de su equipo
- Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Características
- Permite accionar discos duros IDE desde fuentes de alimentación SATA
Aplicaciones
- Permite suministrar alimentación SATA de su PC a discos duros IDE y otros dispositivos LP4
Números de Producto
| Ingram Micro Spain | V931241 |
| UPC Code | 065030841627 |
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Hardware | |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Connector(s) | |
| Connector A | 1 - Conector de Alimentación SATA (15 pines) |
| Connector B | 1 - LP4 (4 pines; Molex Alimentación de Unidades Grandes) Hembra |
| Physical Characteristics | |
| Color | Black |
| Estilo de Conector | Straight |
| Wire Gauge | 18 AWG |
| Longitud del Cable | 152.4 mm [6 in] |
| Packaging Information | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0 lb] |
| What's in the Box | |
| Included in Package | 1 - Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4 de 6 pulgadas – H/M |
Certificaciones, Informes y Compatibilidad
Productos Relacionados
LP4SATAFM Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4 Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.
3,99 €
Descargas
Data Sheet(s)
- LP4SATAFM6IN_Datasheet-ES.pdf
Español - LP4SATAFM6IN_Datasheet.pdf
English - LP4SATAFM6IN_Datasheet-FR.pdf
Français - LP4SATAFM6IN_Datasheet-IT.pdf
Italiano - LP4SATAFM6IN_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






