Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Ventilador/Enfriador para CPU Socket 7/370 de 65x60x45mm c/ Disipador de Calor y Conector TX3
FAN370PROEnfriamiento adecuado para CPUs Socket 7/370
11,99 € EUR sin IVA
14,39 € con IVA
14,39 € con IVA
Disponible en stock: España : 226
Este Ventilador/Enfriador para CPU Socket 7/370 de 65x60x45mm es una combinación de disipador y ventilador diseñada para enfriar CPUs de alto rendimiento.
El Enfriador para CPU Socket 7/370 dispone de un disipador de calor extra grande combinado con un silencioso motor DC sin escobillas con rodamiento de bolas de 6x2 cm. El ventilador ofrece un diseño de aspas de gran desempeño con capacidad para mover 21,46 CFM de aire en procesadores Pentium III y Celeron de hasta 1,4 GHz.
Se alimenta a través de una conexiónTX3 (3 pines) a la fuente de alimentación y es una solución de refrigeración adecuada para CPUs Intel Pentium III y Celeron de hasta 1,4 GHz y procesadores AMD K6 a cualquier velocidad.
Nota: para alimentar el enfriador para CPU Socket 7/370 con una conexión LP4 (4 pines) de la fuente de alimentación, utilice nuestro Cable Divisor de Alimentación Y TX3 a 2x LP4 (CPUFANADAPT).
The StarTech.com Advantage
- Disipador y ventilador de aluminio de 60mm con sistema de rodamiento de bolas para una refrigeración eficiente y mayor seguridad
- 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Características
- Ventilador con rodamiento de bolas de 60mm
- Disipador de calor de aluminio
- Conector Molex de 3 pines estándar
Aplicaciones
- Permite reemplazar un enfriador para CPU Socket 370/7 /A ruidoso o dañado
- Compatible con CPUs Intel Pentium III y Celeron Socket 370/7 de hasta 1,4 GHz y procesadores AMD K6
- Compatible con procesadores AMD Duron Socket A de hasta 1,2 GHz
Números de Producto
| Ingram Micro España | V930342 |
| UPC Code | 065030786478 |
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Ventiladores | 1 - 58 mm |
| Dimensiones del Ventilador | 58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in) |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador | Ball Bearing |
| Tipo de Disipador de Calor | Aluminio |
| Dimensiones del Disipador de Calor | 58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in) |
| Conector(es) | |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - Molex Fan (3 pin; TX3) Hembra |
| Rendimiento | |
| RPM | 4000 |
| Velocidad de Flujo de Aire | 20.2 CFM |
| Nivel de Ruido | 31 dBA |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico |
| Peso del Producto | 136 g [4.8 oz] |
| Requisitos de Energía | |
| Tensión de Entrada | 12 DC |
| Información de la Caja | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.2 kg [0.4 lb] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Enfriador para CPU Socket 7/370 con Láminas de Aluminio Soldadas a la Base (Bonded Fin) |
| 1 - Pack de pasta térmica | |
Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
Accesorios
SILVGREASE1
Pasta Térmica Jeringuilla de 1,5g Grasa Compuesto Thermal Grease Silicona y Óxido Metálico
Óptima conducción del calor entre el CPU y el disipador a través de un compuesto de óxido de metal 3,99 € sin IVA
(4,79 € con IVA)
(4,79 € con IVA)
Descargas
Data Sheet(s)
- FAN370PRO_Datasheet-ES.pdf
Español - FAN370PRO_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - FAN370PRO_Datasheet.pdf
English - FAN370PRO_Datasheet-FR.pdf
Français - FAN370PRO_Datasheet-IT.pdf
Italiano - FAN370PRO_Datasheet-NL.pdf
Nederlands