Docks y Duplicadores de Discos Duros

Estaciones de acoplamiento y duplicadores independientes para proporcionar acceso externo a unidades de disco duro fácil y rápidamente, y clonar discos sin necesidad de software ni instalaciones en su ordenador.


For more products in Docks y Duplicadores de Discos Duros please visit our European online store today!

Viendo 1 a 10 artículos de un total de 18

Página : 1 2
SAT2IDEADP Adaptador de Disco Duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para Docks de Discos Duros Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA
31,99 €
SATDOCK22RE Dock Duplicador Autónomo de Discos Duros eSATA/USB a SATA Haga una copia exacta de un disco duro SATA de 2,5/3,5 pulgadas en otro disco, sin esfuerzo y sin usar un ordenador
75,99 €
SATDOCK2U3EU Estación de Acoplamiento USB 3.0 SuperSpeed a Disco Duro SATA Doble 2,5/3,5 pulgadas Conecte y controle dos discos duros SATA de 2,.5/ 3,5 pulgadas a través de una conexión USB 3.0
80,99 €
SATDOCK4U3RE Dock Duplicador Autónomo de Disco Duro USB 3/eSATA a SATA 1:3 de 4 bahías Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente
511,99 €
SATDOCKU3FEU Estación de Acoplamiento para Disco Duro USB 3.0 SuperSpeed eSATA con Ventilador Coloque un Disco Duro SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas en un dock con Ventilador incorporado a través de una conexión USB 3.0 o eSATA.
61,99 €
SATDUPUEEU Dock Duplicador Autónomo de Discos Duros eSATA USB a SATA Portátil Clone discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas mientras se desplaza de un lugar a otro, sin necesidad de una conexión con el ordenador host
65,99 €
UNIDOCK2U Estación de Acoplamiento de Discos Duros SATA IDE a USB de 2,5 o 3,5 pulgadas Conecte discos duros IDE y SATA a un ordenador a través de un puerto USB 2.0
54,99 €
UNIDOCK3UEU Estación de Acoplamiento USB 3.0 a SATA IDE para Discos Duros de 2,5 ó 3,5 pulgadas Conecte discos duros IDE y SATA utilizando bahías con carga por ranura situada en la parte superior a través USB 3.0
86,99 €
UNIDUPDOCK Estación de Acoplamiento y Duplicador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas
223,99 €
SATDOCKU3S Estación de Acoplamiento para Discos Duros SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas con Conectividad USB 3.0 SuperSpeed Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0
63,99 €
Página : 1 2