Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI
PEX1PCI1Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar
59,99 € con IVA
Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar. Esta Tarjeta Adaptadora PCIe a PCI permite usar tarjetas de expansión PCI de perfil bajo en la ranura PCI Express de la placa base de un servidor u ordenador de escritorio. Conforme con la revisión 1.0a de la Especificación PCI Express y la 2.2 de la Especificación PCI, la tarjeta adaptadora se instala en una ranura PCIe 1x para convertirla en una ranura PCI de perfil bajo. También incluye un soporte de tamaño normal para la tarjeta PCI Express para usar en ranuras de mayor tamaño de ordenadores de escritorio o servidores
Gracias a la versatilidad de esta solución, el adaptador convierte una ranura PCIe en PCI o PCI-X; un conector de alimentación LP4 incorporado conecta la tarjeta a la fuente de alimentación del ordenador permitiendo instalar tarjetas PCI de tensión universal (3.3V/5V).
La tarjeta adaptadora ofrece una solución económica que permite ampliar las posibilidades de uso de las tarjetas PCI Bus más antiguas o extras en sistemas más nuevos equipados con PCIe.
Con el fin de asegurar una correcta instalación en cualquier servidor u ordenador de escritorio de perfil bajo, el adaptador PCIe/PCI ofrece un novedoso diseño de soporte que permite acomodar y ajustar la tarjeta PCI o PCI-X de bajo perfil en una ranura convertida.
The StarTech.com Advantage
- Exclusivo diseño de soporte que permite que una tarjeta PCI s de perfil bajo/altura media funcione perfectamente bien en una ranura de expansión basada en PCI Express
- 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Características
- Novedoso diseño de soporte que permite acomodar y ajustar el soporte existente de perfil bajo/altura media de la Tarjeta PCI
- Compatible con la especificación 1.0a de PCI Express con hasta 250MBps de ancho de banda disponible
- Incluye Conector de Alimentación LP4 para Tarjetas PCI de Tensión Universal (3.3V/5V)
- Compatible con la Revisión 1,0 de la especificación de la Arquitectura del Puente PCI a PCI-X
- No requiere controladores ni software
Aplicaciones
- Permite usar tarjetas PCI más antiguas en los sistemas de ordenadores más modernos equipados con PCI Express
- Permite instalar una tarjeta PCI de perfil bajo/altura media en un sistema PCI Express de tamaño completo
- Las Tarjetas PCI Industrial y Legacy son difíciles de conseguir y bastante caras para reemplazar
Números de Producto
| Ingram Micro España | V930807 |
| UPC Code | 065030834629 |
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Interfaz | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) |
| Tipo de Bus | PCI Express |
| Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar |
| ID del Conjunto de Chips | Pericom - PI7C9X111SL |
| Conector(es) | |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1 Macho |
| Puertos Internos | 1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Macho |
| 1 - PCI (5V; 32-bit) Slot Hembra | |
| Software | |
| Compatibilidad OS | Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) |
| Características Físicas | |
| Longitud del Producto | 135 mm [5.3 in] |
| Ancho del Producto | 70 mm [2.8 in] |
| Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] |
| Peso del Producto | 52 g [1.8 oz] |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) |
| Información de la Caja | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 140 g [4.9 oz] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI Express a PCI |
| 1 - Soporte Extra de Perfil Completo | |
| 1 - Manual de Instrucciones | |
Productos Relacionados
(427,19 € con IVA)
Descargas
Manual:
- PEX1PCI1-ES.pdf
Español - PEX1PCI1-FR.pdf
Français - PEX1PCI1.pdf
English - PEX1PCI1-DE.pdf
Deutsch
Data Sheet(s)
- PEX1PCI1_Datasheet-ES.pdf
Español - PEX1PCI1_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - PEX1PCI1_Datasheet.pdf
English - PEX1PCI1_Datasheet-FR.pdf
Français - PEX1PCI1_Datasheet-IT.pdf
Italiano - PEX1PCI1_Datasheet-NL.pdf
Nederlands








