Tarjetas y periféricos adicionales / Tarjetas Seriales / EC1S1P55254
Tarjeta ExpressCard 54mm Combo Serie-Paralelo 1S1P con UART 16550
EC1S1P55254Incorpore un puerto Paralelo y un puerto Serie a una laptop a través de una ranura ExpressCard de 54mm
78,99 € EUR sin IVA
93,21 € con IVA
93,21 € con IVA
Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores
Se pueden obtener precios más bajos a través de Revendedores: Ver Revendedores Ver Distribuidores
La Tarjeta ExpressCard 54mm Paralelo/Serie 1S1P (16550 UART), EC1S1P55254 permite agregar un puerto serie RS232 y un puerto paralelo IEEE 1284 a su laptop a través de una ranura ExpressCard de 54mm disponible.
Este adaptador Serie/Paralelo de alto rendimiento con cable multiconector incluido utiliza el factor de forma completa de 54mm para un ajuste perfecto y máxima durabilidad. Con velocidades RS232 de hasta 128Kbps y tasas en paralelo de hasta 1,5Mbps, el adaptador serie/paralelo dispone de un chipset nativo que proporciona seguridad y rendimiento a la vez que reduce la carga aplicada al CPU en relación con las tarjetas convencionales que emplean un chip puente.
Diseñada para usar con laptops equipadas con ranuras ExpressCard de 54mm, esta tarjeta 1S-1P ofrece compatibilidad con una amplia variedad de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows®, Mac OS X y Linux facilitando la integración en casi cualquier sistema.
El adaptador también puede funcionar como adaptador de puerto Paralelo si se usa sin el cable multiconector incluido.
Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Esta ExpressCard Paralelo/Serie ofrece un diseño de un sólo chip de alto rendimiento que permite optimizar la velocidad, confiabilidad y potencia reduciendo la carga aplicada al CPU hasta en un 48% en comparación con los adaptadores convencionales que utilizan un "chip-puente"
- Con un diseño de ajuste perfecto para portátiles de negocios, la Tarjeta ExpressCard 54mm garantiza máxima durabilidad sin dañar la tarjeta o el equipo
- El cable multiconector incluido desdobla los 2 puertos evitando el amontonamiento de las conexiones periféricas
Características
- 1x puerto serie 16C450/550 compatible con UART y 1 puerto Paralelo IEEE 1284
- Soporta tasas de baudios de hasta 128000bps
- Soporta velocidades de transferencia de datos en paralelo de hasta 1,5 Gbps
- FIFO de 256 bytes de transmisión/recepción
- Incluye cable multiconector
- Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express
- Soporta la especificación de interfaz de Administración de Energía PCIe
Aplicaciones
- Añade conectividad serie y paralelo a sistemas más nuevos que carecen de puertos integrados o amplía la cantidad de conexiones de periféricos disponibles
- Perfecto para administradores de móviles que deben conectar y configurar routers, interruptores y dispositivos serie industriales
- Sistema integrado de codificación, construcción, y aplicaciones de diagnóstico
- De uso en aplicaciones de punto de venta en almacenes y otros comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura
- Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie, por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, e impresoras de etiquetas
- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos a su PC, incluyendo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria
Números de Producto
| Ingram Micro Spain | V931572 |
| UPC Code | 065030843638 |
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Hardware | |
| Cantidad de Puertos | 2 |
| Interface | Parallel |
| serial | |
| Tipo de Bus | ExpressCard |
| Tipo de Tarjeta | 54mm ExpressCard |
| Port Style | Dongle (Included) |
| ID del Conjunto de Chips | ASIX/MosChip - MCS9922CV-AA |
| Connector(s) | |
| Tipos de Conectores | 1 - ExpressCard (54mm) |
| Puertos Externos | 1 - DB-25 (25 pines; D-Sub) Hembra |
| 1 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho | |
| Performance | |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1.5Mbps (Parallel) |
| Serial Protocol | RS-232 |
| Max Baud Rate | 128 Kbps |
| Data Bits | 5, 6, 7, 8, 9 |
| FIFO | 256 byte |
| Flow Control | None , RTS/CTS |
| Stop Bits | 1, 1.5, 2 |
| Software | |
| Compatibilidad OS | Windows® 7 (32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)/ 2000 Windows® Server 2003(32/64)/ 2000 Linux(2.6.x+), Mac OS X(10.4+) |
| Certificado WHQL de Microsoft | Yes |
| Physical Characteristics | |
| Longitud del Producto | 115 mm [4.5 in] |
| Ancho del Producto | 54 mm [2.1 in] |
| Altura del Producto | 18 mm [0.7 in] |
| Peso del Producto | 52 g [1.8 oz] |
| Environmental | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 150°C (-40°F to 302°F) |
| Humedad | 0~60% RH |
| Packaging Information | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.3 kg [0.7 lb] |
| What's in the Box | |
| Included in Package | 1 - ExpressCard 54mm 1S1P |
| 1 - Cable Multiconector | |
| 1 - CD del Controlador | |
| 1 - Manual del Usuario | |
Productos Relacionados
EC1S952 Tarjeta Adaptadora ExpressCard Nativo de 1 Puerto Serie RS232 con UART 16950 Incorpore un puerto Serie RS-232 de alta velocidad a su ordenador portátil a través de una ranura de expansión ExpressCard
57,99 €
EC1S232U Tarjeta Adaptadora ExpressCard Serie RS232 de 1 Puerto c/ UART 16950 - Basada en USB Incorpore un puerto Serie RS232 basado en USB de alta velocidad a su laptop a través de una ranura ExpressCard
24,99 €
EC1PECPS Tarjeta Adaptadora ExpressCard Paralelo de 1 Puerto para Laptop – SPP/EPP/ECP Incorpore un puerto Paralelo IEEE 1284 a una laptop a través de una ranura ExpressCard
67,99 €
EC4S952 Tarjeta Adaptadora ExpressCard Serie RS232 Nativo de 4 Puertos con UART 16C950 Controle y manténgase comunicado con hasta cuatro dispositivos de puerto serie RS232 a través de una ranura ExpressCard de una laptop
173,99 €
Accesorios
MXT100 Cable Serie de Conexión Directa de 6 pies - DB9 M/H Alargue el cable de su monitor EGA o del ratón hasta 6 pies de distancia
3,99 €
NM9FF Adaptador de Módem Nulo Serie RS232 DB9- H/H Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.
3,99 €
SCNM9FF Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 H/H - 10 pies Transfiera archivos a través de una conexión serial
5,99 €
SCNM9FM Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 H/M - 10 pies Transfiera archivos a través de una conexión serial
4,99 €
Descargas
Controladores:
- ASIX_MCS99xx.zip
Drivers
Manual:
- EC2S55254-FR.pdf
Français - ECxxxx55254.pdf
English
Data Sheet(s)
- EC1S1P55254_Datasheet-ES.pdf
Español - EC1S1P55254_Datasheet.pdf
English - EC1S1P55254_Datasheet-FR.pdf
Français - EC1S1P55254_Datasheet-IT.pdf
Italiano - EC1S1P55254_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






