×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serie DB9 UART 16550 RS232 - 1x DB9 Macho

ID del Producto: PCI1S550

Agregue un puerto serial RS-232 a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

Características
  • Soporta la interfaz serie RS-232

  • IRQ compartida para proteger recursos y eliminar conflictos

  • FIFO de 16 bytes que asegura una rápida transferencia de datos mientras se realizan varias tareas

Más Características . . .
  • Soporta formato Serie de 5, 6, 7 y 8 bits

  • Soporta Paridad Par, Impar, Ninguna, Espacio y de Marca

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en

Actualización de Precios

30,99 € EUR sin IVA
37,19 € con IVA

ID: PCI1S550

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La tarjeta serie PCI 16550, modelo PCI1S550, se puede instalar en una ranura PCI, a fin de agregar un puerto serie RS232: solución económica para la conexión de cualquier dispositivo serie actual o de generación anterior, con tasas de transferencia de datos de hasta 115,2 Kbps.

Esta tarjeta PCI con un puerto serial es perfecta para conectar a un sistema tanto módems serie, dispositivos POS o PDA, como cámaras digitales, impresoras, adaptadores de terminal ISDN, etc., además de ser compatible con el uso compartido de IRQ y funcionar sin problemas en las plataformas Windows®, DOS® y Linux®.

Solución de fácil instalación, se puede conectar en cuestión de minutos, gracias a la sencilla configuración plug-and-play. Respaldada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Compatibilidad garantizada con cualquier PC que use Windows®, DOS® o Linux® para brindar una simple integración a su aplicación
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 115.2 Kbps para un rendimiento óptimo del dispositivo serial
  • Fácil de instalar y de usar con instrucciones completas paso a paso para ofrecer una solución serial sin inconvenientes
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux

Aplicaciones
  • Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras seriales)
  • Puntos de Venta POS (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)
  • Consumidores (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)
  • Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de vídeo, lectoras de tarjetas, módems)
  • Casino (terminales de vídeo lotería, tragaperras)
  • Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
  • Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)
  • Recepción de Hoteles (impresoras seriales, escáners de código de barras, teclado, mouse, impresoras de facturas, lectoras de tarjetas de crédito y de débito)
  • Hotelería y Turismo/Restaurantes (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras seriales)
  • Red ISDN
Números de Producto
Ingram Micro España V930170
UPC Code 065030785396
Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales PCI 2.1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX/MosChip - MCS9820CV
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI (5 voltios)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
MTBF 6,548,788 Hours
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI (5V; 32-bit) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux
Características Físicas
Altura del Producto 120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 120 mm [4.7 in]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Serie 1 Puerto
1 - Soporte de Perfil Bajo para PCI
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Low Profile PCI Serial Card (RS232) (16550 UART)
PCI1S550_LP

Tarjeta Adaptadora PCI Perfil Bajo de un Puerto Serie UART 16550 - 1x DB9 Macho

Agregue un puerto serial RS-232 de alta velocidad a su ordenador de chasis compacto/bajo perfil a través de una ranura PCI

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V
PCI2S550

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 - Doble Voltaje
PCI4S550N

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 - Doble Voltaje

Agregue 4 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de un puerto de expansión PCI

64,99 € sin IVA
77,99 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550
PCI2S550_LP

Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidada su ordenador de chasís compacto a través de una ranura de expansión PCI

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra
AT925FF

Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra

Convierte un puerto serial macho de 9 pines en un puerto serial hembra de 25 pines

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.