×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950

ID del Producto: PCI8S950LP

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a su ordenador a través una ranura de expansión PCI de bajo perfil o tamaño completo

Características
  • Cable breakout con 8 puertos serie desde una interfaz VHDCI

  • Incluye soportes de perfil bajo y completo

  • Transmisor y receptor FIFO de128-bytes,niveles del disparador IRQ totalmente ajustables, y control de flujo automático

Más Características . . .
  • IRQ compartida para economizar recursos y eliminar conflictos

  • Compatible con la especificación 2.2 de PCI Bus y 1.0 de Gestión de Energía

  • Control de flujo automático dentro de la banda utilizando Xon/Xoff

  • Conectores DB9 etiquetados para evitar confusiones al configurar los puertos COM

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en

Actualización de Precios

195,99 € EUR sin IVA
235,19 € con IVA

ID: PCI8S950LP

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta PCI de Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 con UART 16950, PCI8S950LP permite convertir una única ranura PCI de perfil bajo en ocho conexiones seriales RS232 (DB9).

El diseño único de la tarjeta serial con cable tipo “breakout” incluido presenta un conector VHDCI (Interconexión de Cables de Muy Alta Densidad) que permite adicionar 8 interfaces seriales mediante una única ranura de expansión. Gracias al soporte de altura completa que se suministra junto con la tarjeta, la misma se puede instalar fácilmente en prácticamente cualquier gabinete de ordenador.

La tarjeta adaptadora de 8 puertos serie es compatible con una gran variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows® 2000/XP/2003/Vista/Server 2008 R2/7, así como Linux Kernel 2.4.x y superiores. Una solución eficaz y económica para conectar a su sistema controladores de procesos industriales y equipos de monitoreo, módems seriales, dispositivos POS, adaptadores de terminal ISDN, etc.

Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite añadir 8 puertos serie RS232 a su PC a través de una única ranura brindando máxima conectividad en mínimo espacio
  • Incluye soportes de perfil bajo y completo que aseguran la instalación en cualquier chasis de sistemas
  • Admite gran variedad de sistemas operativos permitiendo instalaciones sin inconvenientes en diferentes plataformas
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux

Aplicaciones
  • Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras seriales)
  • Puntos de Venta POS (lectores de tarjetas de crédito/débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)
  • Consumidores (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)
  • Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de video, lectores de tarjetas, módems)
  • Casino (terminales de video lotería, tragaperras)
  • Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
  • Hospitales (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)
  • Área de Recepción en Hoteles (impresoras seriales, escáners de código de barras, teclado, mouse, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito/débito)
  • Hotelería y Turismo/Restaurantes (lectores de tarjetas de crédito/débito, impresoras seriales)
  • Red ISDN
Números de Producto
Ingram Micro España V931002
UPC Code 065030837620
Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estándares Industriales Compatible con la especificación 2.2 de PCI Bus y 1.0 de Gestión de Energía
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe958
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 4, 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Xon/Xoff
FIFO 128 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 8 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 50 mm [2 in]
Longitud del Producto 126.5 mm [5 in]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de Perfil Bajo Serie
1 - Dongle serial de 8 Puertos
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serie DB9 UART 16950 5V o 3,3V - Voltaje Dual
PCI1S950DV

Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serie DB9 UART 16950 5V o 3,3V - Voltaje Dual

Agregue un puerto serial RS-232 a través de una ranura de expansión PCI

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial
PCI2S950DV

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador con esta tarjeta de expansión PCI de voltaje doble

46,99 € sin IVA
56,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 - Doble Voltaje
PCI4S550N

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 - Doble Voltaje

Agregue 4 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de un puerto de expansión PCI

64,99 € sin IVA
77,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI 8 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial - Cable Multiconector Breakout
PCI8S9503V

Tarjeta Adaptador PCI 8 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial - Cable Multiconector Breakout

Incorpore ocho puertos serie RS232 a cualquier PC usando una única ranura de expansión PCI

90,99 € sin IVA
109,19 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos  Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX8S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

237,99 € sin IVA
285,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 Serial Low Profile
PEX8S950LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 Serial Low Profile

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express de bajo perfil

237,99 € sin IVA
285,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 16 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial
PEX16S952LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 16 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial

Agregue 16 puertos seriales RS-232 a su ordenador a través una ranura de expansión PCI de bajo perfil

435,99 € sin IVA
523,19 € con IVA

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable 1,8m para Gestión de Router Consola Cisco RJ45 a Serie DB9 - Rollover - Macho a Hembra
DB9CONCABL6

Cable 1,8m para Gestión de Router Consola Cisco RJ45 a Serie DB9 - Rollover - Macho a Hembra

Permite conectar el puerto serie del ordenador al puerto RJ45 de la consola de un router Cisco

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Adaptador de Módem Nulo Serie RS232 DB9- H/H
NM9FF

Adaptador de Módem Nulo Serie RS232 DB9- H/H

Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.