Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
Para completar su compra usted será transferido a nuestro portal de la UE, el cual posee una selección más amplia de nuestros productos.
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos Industrial con Fuente Alimentación
ST7300USBMAgregue 7 puertos USB 3.0 externos de montaje en pared o riel DIN a un ordenador desde una sola conexión USB
165,59 € con IVA
El Concentrador USB 3.0 de Uso Industrial de 7 Puertos, ST7300USBM brinda una solución muy simple para ampliar las prestaciones USB actuales de un sistema ya que permite agregar 7 puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión de host USB 3.0.
Diseñado para proporcionar un rendimiento confiable incluso en entornos operativos adversos, este concentrador de nivel industrial cuenta con un robusto chasis de metal que se puede instalar de manera segura en la mayoría de las superficies y paredes. Además, el concentrador incluye soportes para riel DIN opcionales que se pueden utilizar en instalaciones de racks de equipos.
En conformidad con la especificación USB 3.0 SuperSpeed, este concentrador USB de uso industrial con un ancho de banda de 5 Gbps también es compatible con sus predecesores USB 2.0 y 1.x, por lo que ofrece soporte simultáneo a periféricos USB de versiones anteriores o incluso a sistemas más antiguos desprovistos de prestaciones USB 3.0.
Cuenta con una garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Agrega capacidad USB 3.0 y conserva la compatibilidad con dispositivos USB 2.0/1.x, por lo que genera una solución versátil todo en uno para conectar periféricos USB
- Un chasis de metal, soportes incorporados para montaje en superficie y capacidad para seleccionar la entrada de alimentación hacen de este concentrador una solución versátil para usar en la mayoría de los entornos operativos
- Concentrador USB 3.0 con soportes para riel DIN opcionales especialmente útiles en entornos industriales/salas de servidores para mantener el concentrador fuera del paso, sin afectar la accesibilidad al mismo.
Características
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 and 1.x
- Protección contra sobretensiones de 350 Watt en cada puerto
- Soporta Carga de Batería USB especificación 1.1
- Admite cables USB con tornillos de fijación (se venden por separado)
- Chasis de metal
- Soportes para montaje en superficie incorporados y soportes para riel DIN opcionales
- Incluye bloque de terminales de dos cables para proporcionar entrada de 7 a 40 VDC para dispositivos de alta potencia
Aplicaciones
- Instalación en entornos donde se requiere disponer de múltiples puertos USB firmemente adosados a una superficie, ya sea a una pared o debajo de un escritorio, o en un rack de equipos
- Expansión de las funciones USB 3.0 a áreas sujetas a grandes variaciones de temperatura, o expuestas a sufrir daños físicos (ej: entornos industriales, como ser dentro de una fábrica)
- Añade conexiones USB 3.0 en zonas de alto tránsito, donde la desconexión de alguno de los cables USB podría ser alarmante
- Conexión de impresoras industriales, cámaras, equipos de vigilancia/sensores, pantallas táctiles, máquinas/controladores de CNC
Números de Producto
| Ingram Micro España | V932127 |
| UPC Code | 065030848756 |
Especificaciones Técnicas
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Cantidad de Puertos | 7 |
| ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic GL3520 |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Tipo de Bus | USB 3.0 |
| Conector(es) | |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - Bloque de Terminales (2 Cables) |
| 1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra | |
| 7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra | |
| Rendimiento | |
| Protección Contra Sobretensión | 350W por puerto |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Software | |
| Compatibilidad OS | Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6 |
| Características Físicas | |
| Altura del Producto | 43.5 mm [1.7 in] |
| Ancho del Producto | 55 mm [2.2 in] |
| Color | Negro |
| Longitud del Producto | 122 mm [4.8 in] |
| Peso del Producto | 343 g [12.1 oz] |
| Tipo de Gabinete | Acero |
| Indicadores | |
| Indicadores LED | 1 - Encendido (Verde) |
| Requisitos de Energía | |
| Adaptador de Corriente Incluido | No |
| Requisitos Ambientales | |
| Humedad | HR 5% ~ 95% |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Observaciones / Requisitos | |
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 disponible |
| Información de la Caja | |
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Peso (de la Caja) del Envío | 634 g [22.4 oz] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Concentrador USB 3.0 |
| 1 - Cable USB 3.0 (2 m) | |
| 1 - Bloque de terminales | |
| 1 - Kit para Montaje de Riel DIN | |
| 1 - Manual de Instrucciones | |
Productos Relacionados
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas Industrial Carril Raíl DIN
Incorpore cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión USB(129,59 € con IVA)
Hub Concentrador Compacto Ladrón USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos - Negro
Incorpore 2 puertos USB 3.0 externos a través de una conexión USB(65,99 € con IVA)
Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas
Agregue un concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos en la abertura de una bahía frontal de 3,5" de un ordenador(77,99 € con IVA)
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0(61,19 € con IVA)
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A
Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del ordenador a su escritorio(20,39 € con IVA)
Accesorios
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-e USB 3.0 SuperSpeed 2 Puertos
Incorpore 2 puertos USB 3.0 a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express(53,99 € con IVA)
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos
Incorpore 2 puertos USB 3.0 a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI(82,79 € con IVA)
Adaptador de Tarjeta ExpressCard USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto - Montaje Empotrado
Coloque un adaptador ExpressCard USB 3.0 en una ranura ExpressCard de una laptop sin que sobresalga por ningún lado(47,99 € con IVA)
Adaptador Tarjeta USB 3.0 superSpeed de 2 Puertos ExpressCard/34 34mm
Incorpore 2 puertos USB 3.0 a través de la ranura ExpressCard de su portátil(49,19 € con IVA)
Adaptador Tarjeta USB 3.0 superSpeed de 2 Puertos ExpressCard/54 54mm de montaje al ras
Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard(73,19 € con IVA)
Adaptador Plaqueta Bracket Mini PCI Express PCIe a 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed
Incorpore 2 puertos USB 3.0 a través de una ranura mini PCI Express(81,59 € con IVA)
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 3m - USB A Macho a Hembra - Negro
Extienda la distancia de conexión de un dispositivo USB 3.0 en hasta 3 metros(83,99 € con IVA)
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 5m - USB A Macho a Hembra - Negro
Extienda la distancia de conexión de un dispositivo USB 3.0 en hasta 5 metros(94,79 € con IVA)
Descargas
Manual:
- ST7300USBM.pdf
English
Data Sheet(s)
- ST7300USBM_Datasheet-ES.pdf
Español - ST7300USBM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - ST7300USBM_Datasheet.pdf
English - ST7300USBM_Datasheet-FR.pdf
Français - ST7300USBM_Datasheet-IT.pdf
Italiano - ST7300USBM_Datasheet-NL.pdf
Nederlands




